??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
811-410 - Portafusible de 2 conductores, para fusibles cilíndricos de clase CC, 1 polo, sin indicación de defecto, 600 VCA/VCC, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
811-410
Item-No.
Designación
Portafusible de 2 conductores, 16 mm², 32 A, gris claro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
2.5 - 16 mm²
Sección
16 - 6 AWG
Longitud de pelado
12 - 13 mm
Número de polos
Altura
55.00 mm
Ancho
17.30 mm
Profundidad
105.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
gris claro
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD