??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
285-935 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 35 mm², do zastosowań Ex e II, boczne otwory na oznaczniki, tylko na szynę TS 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Lista materiałowa
285-935
Nr zamówienia.
285-935
Description
2-przewodowa złączka przelotowa, 35 mm², 101 A, jasnoszary
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
35.00 mm²
przewód jednodrutowy
6 - 35 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
- mm²
przewód linkowy
6 - 35 mm²
przewód linkowy z tulejką
- mm²
długość odizolowania przewodu
25 - 25 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Width of spacing
16.00 mm
Height at lowest possible mounting height
63.00 mm
Length
86.00 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
jasnoszary
masa
79.271 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
V
napięcie znamionowe udarowe
kV
prąd znamionowy
101.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4055143418539
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
PL
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
285-935
Manufacturer product designation
2-przewodowa złączka przelotowa
Manufacturer product description
2-przewodowa złączka przelotowa, 35 mm², do zastosowań Ex e II, boczne otwory na oznaczniki, tylko na szynę TS 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
min. connectable conductor cross-section multiple wire
6.00 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
35.00 mm²
min. line cross section, rigid
6.00 mm²
max. line cross section, rigid
35.00 mm²
min. line cross section, flexible
6.00 mm²
max. line cross section, flexible
35.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35.00 mm²
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
1
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
Closing plate required
Nein
Address of additional link
https://www.wago.com/285-935
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
2.652 W
Rated current (In) for the power loss specification
101.000 A
min. stranded AWG
8
max. stranded AWG
2
min. Strip length
25.00 mm
max. Strip length
25.00 mm
Symbol name terminal block
E00226
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD