??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
279-815/281-410 - złączka do zabudowy elementów, 4-przewodowe, z diodą 1N4007, anoda po lewej, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
279-815/281-410
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Current intensity
0.5 A
wysokość
27.00 mm
szerokość
4.00 mm
głębokość
73.00 mm
Number of connection points
4
Number of potentials
1
kolor
szara
Comment
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD