??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
270-572 - 3-Leiter-Aktorenklemme, mit farbig bedruckten Leitereinführungen, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
270-572
Bestell-Nr.
270-572
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
6 - 7 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
18 A
Höhe
39.00 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
68.00 mm
Anzahl Klemmstellen
4
Anzahl Potential
3
Farbe
grau
Gewicht
8.817 g
Bemerkungen
Schaltung I
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
eCl@ss 8.1
27-14-11-28
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen