??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
270-409 - Ponticello, non rivestito, 9 poli, Corrente nominale 18 A
Lista materiale
270-409
Codice art.
270-409
Designazione
Ponticello, 9 poli, argento-colorato
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Corrente
18 A
Numero di poli
9
Altezza
12.00 mm
Larghezza
42.00 mm
Profondita
0.80 mm
Colore
argento-colorato
Peso
1.568 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD