카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7000317600
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Males 24° BSP and metric thread high pressure
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{voss/3_larga/mag_aussengewinde_nippel/mag_magj.prj},{NB=7000317600},{BZ=7000317600},{VK=HF/37-S-25-DN25-IL},{BZLARGA=S80150625025},{VKLARGA=MAGJ 1\"5/16-12 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=1 5/16”-12 UN},{DN2=1”},{DN=25.000},{CH=36.000},{L=117.000},{C=19.000},{D=43.000},{E=19.900},{G=305.000},{ND=33.337},{L1=8.450},{L2=19.348},{L3=34.000},{L4=38.000},{L5=52.750},{L6=59.250},{L7=61.000},{L8=95.653},{W1=30.200},{W2=35.000},{W3=25.000},{W4=27.500},{W6=24.700},{A1=4.651},{R1=0.500},{R2=0.500},{R3=0.400},{R4=1.000},{R5=0.500},{AU1=0.200},{AU2=1.000},{K1=2.107}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
MAGJ ( ISO 12151-5 / ISO 8434-2 ) - Males for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15; JIC 37° - UNF- UN
Bill of material
7000317600
Order number VOSS Fluid
7000317600
7000317600
Description VOSS Fluid
HF/37-S-25-DN25-IL
HF/37-S-25-DN25-IL
Order number VOSS Fluid LARGA
S80150625025
S80150625025
Description VOSS Fluid LARGA
MAGJ 1"5/16-12 25
MAGJ 1"5/16-12 25
INFO
Catalogue
INFO2
Info
Thread
1 5/16”-12 UN
1 5/16”-12 UN
Hose
1”
1”
Hose
25.000
25.000
mm
CH
36.000
36.000
mm
L
117.000
117.000
mm
C
19.000
19.000
mm
D
43.000
43.000
mm
E
19.900
19.900
mm
Weight
305.000
305.000
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성