카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7000307900
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{voss/3_larga/fl_flanschanschluss/fl_flcat.prj},{NB=7000307900},{BZ=7000307900},{VK=HF/F-CS-DN25-6S1},{BZLARGA=S30216025025A},{VKLARGA=FLCAT 1\" 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=127.000},{C=19.500},{M=80.000},{D=47.600},{G=475.000},{L4=25.500},{L5=69.500},{L6=73.000},{L7=77.000},{L8=117.500},{W1=39.750},{W2=31.000},{W3=37.500},{W4=29.000},{W5=34.000},{W6=26.000},{W7=30.000},{A1=0.000},{K1=6.009},{K2=0.000},{R4=0.500},{R5=0.800},{AU1=3.550},{AU2=0.500},{VERS=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
FLCAT ( ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - Flanges Type Caterpillar
Bill of material
7000307900
Order number VOSS Fluid
7000307900
7000307900
Description VOSS Fluid
HF/F-CS-DN25-6S1
HF/F-CS-DN25-6S1
Order number VOSS Fluid LARGA
S30216025025A
S30216025025A
Description VOSS Fluid LARGA
FLCAT 1" 25
FLCAT 1" 25
INFO
Catalogue
INFO2
Info
DN Flange
1”
1”
Hose
1”
1”
Hose
25.000
25.000
mm
L
127.000
127.000
mm
C
19.500
19.500
mm
M
80.000
80.000
mm
D
47.600
47.600
mm
Weight
475.000
475.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성