카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7000314800
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Males 24° BSP and metric thread
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{voss/3_larga/ag_aussengewinde_nippel/ag_agj.prj},{NB=7000314800},{BZ=7000314800},{VK=HF/37-S-16-DN16},{BZLARGA=S30150613016A},{VKLARGA=AGJ 7/8\" - 14 16},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=7/8\" - 14 UNF},{FMM=22.2250},{DN2=5/8\"},{DN=16.000},{DNM=15.875},{CH=24.000},{L=68.000},{C=12.500},{CI=12.500},{D=34.000},{E=14.500},{G=82.000},{N1=7.000},{N2=16.030},{N3=7.700},{N4=9.200},{N5=12.200},{M1=10.500},{M2=8.500},{M3=12.000},{M4=9.760},{A1=3.860},{K1=37.000},{A2=8.000},{K2=4.000},{A3=0.200},{K3=45.000},{R=0.500},{VERS=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
AGJ (ISO 12151-5 / ISO 8434-2 ) - Male JIC 37° - UNF- UN
Bill of material
7000314800
Order no. VOSS Fluid
7000314800
7000314800
Description VOSS Fluid
HF/37-S-16-DN16
HF/37-S-16-DN16
Order no. VOSS Fluid LARGA
S30150613016A
S30150613016A
Description VOSS Fluid LARGA
AGJ 7/8" - 14 16
AGJ 7/8" - 14 16
INFO
Catalogue
INFO2
Info
Thread
7/8" - 14 UNF
7/8" - 14 UNF
Hose
5/8"
5/8"
Hose
16.000
16.000
mm
CH
24.000
24.000
mm
L
68.000
68.000
mm
C
12.500
12.500
mm
D
34.000
34.000
E
14.500
14.500
mm
Weight
82.000
82.000
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성