카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
1191912057
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerader_distanzadapter_dko.prj},{NB=1191912057},{BZ=1191912057},{VK=24-SWOSC-L42},{REIHE1=L 42 },{GEWD2=M52x2},{NDMKONUS2=52.000},{PKONUS2=2.000},{PN=PN 250 },{KBOHRUNG=34.0},{L2=60},{SW1=55},{SW3=60},{NM=380},{G=85.0},{INFO=Katalog},{I=16.00},{PAGE=182},{KONUST=11.000},{DKOFD=40.400},{DKOAD=47.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{RAL1=28.500},{HDKO=27.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2.5},{ORINGI=38.0},{L1=83.0},{F1=4},{SW4=60.000},{H=24.000},{CTRL=1},{SWH=26.000},{ROHRAD=42},{KONUSD=42},{KONUSAD=45.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Gerader Distanzadapter dko - Gerader Distanzadapter dko
Bill of material
1191912057
Order no.
1191912057
1191912057
Order designation
24-SWOSC-L42
24-SWOSC-L42
Tube OD d1
L 42
L 42
mm
Pressure
PN 250
PN 250
bar
DY
34.0
34.0
mm
Lenght l2
60
60
mm
Width across flats SW1
55
55
mm
Width across flats for union nut
60
60
mm
Tightening torque
380
380
mm
INFO
Katalog
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성