카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
1181062038
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_reduzier_verschr_dko_l.prj},{NB=1181062038},{BZ=1181062038},{VK=24-SWOSC-L15-L6-ES4},{CTRL=2.000},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 15},{REIHE2=L 6},{D1=15.0},{KONUSD=6.000},{RHR2=-},{PN=PN 400},{L1=43.0},{DY=4},{L2=28.0},{SW1=19},{SW3=27},{SW4=14},{G=8.7},{INFO=Katalog},{PAGE=178},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M12x1,5},{NDMKONUS=12.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{DKOFD=14.500},{DKOAD=18.000},{DKOGEW=M22x1,5},{NDM=22.000},{P=1.500},{GEWLM=10.000},{ABSTM=19.500},{RAL1=20.000},{DBOHRUNG=4.000},{HDKO=21.500},{ORING=12.000},{S=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 229
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Straight reduction coupling with sealing cone, L-series, ISO 8431-1-RDSW - Tube connection according to DIN 2353 / ISO 8434-1, sealing cone matched to the hole shape W DIN 3861 / ISO 8434-1
Bill of material
1181062038
Order no.
1181062038
1181062038
Order designation
24-SWOSC-L15-L6-ES4
24-SWOSC-L15-L6-ES4
Tube OD d1
L 15
L 15
mm
Tube OD d2
L 6
L 6
mm
d2 x s
-
-
mm
Pressure
PN 400
PN 400
bar
Bohrung
4
4
mm
Lenght l2
28.0
28.0
mm
Width across flats SW1
19
19
mm
Width across flats for union nut
27
27
mm
Info
Catalogue
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성