您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
0144752009
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带螺帽的管接头和带压力计的管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/gerade_aufschr_rz_s.prj},{NB=0144752009},{BZ=0144752009},{VK=24-SC-S16-IG1/2-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 16},{RHR1=-},{D1=16.000},{PB=PB 400},{GEWD2=G 1/2},{NDM=20.955},{L1=50.0},{L2=31.5},{SW1=27},{SW3=30},{I=20.0},{PAGE=178},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=20.500},{IF1=5.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 68
HELP_VARIABLE
公司
VOSS
描述
S系列直线式带螺帽的管接头 - 内螺纹: 惠氏标准管螺纹
明细表
0144752009
订货号
0144752009
0144752009
為了指定
24-SC-S16-IG1/2-ES4
24-SC-S16-IG1/2-ES4
信息
产品目录
管长规定
管道外径 d1
S 16
S 16
mm
d1 x s
-
-
mm
压力
PB 400
PB 400
bar
螺纹 d2
G 1/2
G 1/2
长度 l1 大约为
50.0
50.0
mm
长度 l2
31.5
31.5
mm
扳手开口尺寸 SW1
27
27
mm
套接螺帽的扳手开口尺寸
30
30
mm
螺纹长度 i
20.0
20.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型