13228
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_19.prj},{NB=VA_Platte_13228},{IDENTNR=13228},{B=75},{L=75},{S=10},{B1=-},{B1X=0.000},{L1=45},{FORM=A},{V=1},{D=11},{D1=17.5},{R=2},{R1=3},{S1=7},{SZ=2 x M10},{GEWICHT=0.46},{CTN=84833080},{FIBRO1=2961.75.075.075},{SANKYO1=TWP 75-75 ÄHNLICH},{GSB=G220-03-075-075}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
7.19 - Wear plates, thickness = 10 mm
Bill of material
13228
Code-No. WF 750/1A
13228
13228
Width b -0.2
75
75
mm
Length L
75
75
mm
Thickness ±0.025
10
mm
Bohrungsabstand b1±0.2
-
-
mm
Bohrungsabstand L1±0.2
45
45
mm
Style
A
A
H13
11
mm
H13
17.5
mm
R
2
mm
R1
3
mm
±0.5
7
mm
Cheese head screw DIN 7984
2 x M10
2 x M10
Weight
0.46
0.46
kg
Customs tariff number
84833080
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성