카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
EVT01-5-L20
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixianzhoucheng
evt
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianzhoucheng/evt/evt.prj},{NB=EVT01-5-L20},{CODE=EVT01},{LX1=A},{LX2=A1},{CZ1=SUJ2},{YD=58HRC~},{S=5},{L=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
evt01
Bill of material
EVT01-5-L20
CODE
EVT01
LX1
A
LX2
A1
CZ1
SUJ2
YD
58HRC~
S
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
L
20
30
20
30
mm
D
10
mm
D1
0 -0.006
mm
H
25
mm
W
16
mm
R
17
mm
T
4
mm
d
7
mm
P
6.0
mm
K
3.5
mm
t
2.2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성