카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ETC01-d16-L
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixianzhoucheng
etc
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianzhoucheng/etc/etc_asmtab.prj},{NB=ETC01-d16-L},{CODE=ETC01},{JG1=A1},{CZ1=SUJ2},{YD=58HRC~},{CZ2=SUJ2},{CZ3=SZ},{CZ4=LHJ},{BMCL2=BSYJYH},{CZ5=S45C},{BMCL3=WDJDN},{CZ6=XYZJ},{BMCL4=KQ},{CZ7=SUS304},{WD=-20~80},{D=16},{HD=L},{PPATH=etc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
etc01
Bill of material
ETC01-d16-L
CODE
ETC01
ETC02
ETC01
ETC02
JG1
A1
CZ1
SUJ2
YD
58HRC~
BMCL1
/
CZ2
SUJ2
CZ3
SZ
CZ4
LHJ
BMCL2
BSYJYH
CZ5
S45C
BMCL3
WDJDN
CZ6
XYZJ
BMCL4
KQ
CZ7
SUS304
WD
-20~80
°
d
16
20
25
30
16
20
25
30
mm
d
0 -0.009
mm
Handle direction
L
R
L
R
D
28
mm
No surface treatment
0 -0.016
mm
With surface treatment
0 -0.021
mm
L
37
mm
L
±0.3
mm
H
48
mm
T1
6
mm
T2
14
mm
P
4.5
mm
K
7.5
mm
t
4.5
mm
P.C.D
38
mm
(G)
62
mm
J
10.5
mm
A
30
mm
B
5.5
mm
M
4
mm
eccentric
0.012
mm
Maximum axial load(With grease)
250
N
Maximum axial load(Tightening torque)
1.5
N.m
dynamical load
775
N
Static load
1180
N
weight
217
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성