카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ELU01-d6
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixianzhoucheng
elu
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianzhoucheng/elu/elu.prj},{NB=ELU01-d6},{CODE=ELU01},{CZ1=SUJ2},{YD=58HRC~},{CZ2=SUJ2},{CZ3=SZ},{WD=-20~80},{FJ=FJ1},{D=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
elu01
Bill of material
ELU01-d6
code
ELU01
ELU02
ELU21
ELU22
ELU31
ELU32
ELW01
ELW02
ELW21
ELW22
ELW31
ELW32
ELU01
ELU02
ELU21
ELU22
ELU31
ELU32
ELW01
ELW02
ELW21
ELW22
ELW31
ELW32
LX1
A
JG1
A1
CZ1
SUJ2
YD
58HRC~
BMCL1
/
CZ2
SUJ2
CZ3
SZ
WD
-20~80
°
FJ
FJ1
d
6
8
10
12
13
16
20
25
30
6
8
10
12
13
16
20
25
30
mm
d1
0 -0.009
mm
D
12
mm
No surface treatment
0 -0.013
mm
With surface treatment
0 -0.018
mm
L
19
mm
L1
±0.3
mm
Q
5
mm
H
28
mm
T
5
mm
P
3.5
mm
K
6.0
mm
t
3.1
mm
P.C.D
20
mm
W
22
mm
F
\
mm
A
20
mm
eccentric
0.012
mm
Number of ball columns
4
verticality
0.012
mm
dynamical load
206
N
Static load
265
N
Single lining type
\
N.m
weight
24
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성