카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ELD21-d6
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixianzhoucheng
eld21
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixianzhoucheng/eld21/eld21.prj},{NB=ELD21-d6},{CODE=ELD21},{LX1=A2},{CZ1=GCr15},{CZ2=SUJ2},{YD=56HRC~},{CZ3=GCr15},{CZ4=SZ},{CZ5=DQXJ},{WD=-15~80},{D=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
eld21
Bill of material
ELD21-d6
CODE
ELD21
LX1
A2
CZ1
GCr15
CZ2
SUJ2
YD
56HRC~
CZ3
GCr15
CZ4
SZ
CZ5
DQXJ
WD
-15~80
°
d
6
8
10
12
16
6
8
10
12
16
mm
dgc
0 -0.01
mm
D
10
mm
Dgc
0 -0.009
mm
L
35
mm
Lgc
0 -0.3
mm
L1
24.8
mm
L1gc
0 -0.5
mm
m
1.15
mm
D1
9.6
mm
r
0.1
mm
px
0.015
mm
gzls
6
dzh
205
N
jzh
305
N
LIJU
2.45
N.m
zhongliang
12
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성