카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
WBS11-50850
VIPDO
fagongchangzidonghua
jiaolunjiaobei
jiaobei
wbs11
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/jiaolunjiaobei/jiaobei/wbs11/wbs11.prj},{NB=WBS11-50850},{CODE=WBS11},{LX1=AA},{CZ1=PA},{CZ2=S45C},{BMCL1=/},{BMCL2=DG},{GG=50850}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
WBS11
Bill of material
WBS11-50850
CODE
WBS11
LX1
AA
CZ1
PA
CZ2
S45C
BMCL1
/
BMCL2
DG
GG
50850
508100
501050
5010100
501250
5012100
8012100
8012150
8016100
8016150
8020150
10016150
10020150
50850
508100
501050
5010100
501250
5012100
8012100
8012150
8016100
8016150
8020150
10016150
10020150
D
50
mm
M
8
mm
L
50
mm
G
14
mm
W
6.5
mm
V
8
mm
H1
13
mm
H
21
mm
d
0
mm
T
0
mm
CZ
600
kg
CKZL
0.08
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성