카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
SBB01-D10-B8
VIPDO
fagongchangzidonghua
gudinghuan
sbb01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gudinghuan/sbb01/sbb02.prj},{NB=SBB01-D10-B8 (10) (8)},{CODE=SBB01},{LX1=A},{D=10},{W=1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
SBB01
Bill of material
SBB01-D10-B8
CODE
SBB01
SBB02
SBB06
SBB51
SBB52
SBB56
SBB01
SBB02
SBB06
SBB51
SBB52
SBB56
LX1
A
LX2
A1
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL
FH
FJ
FJ1
D
10
12
15
16
20
25
30
10
12
15
16
20
25
30
mm
B
8
mm
D1
32
mm
M
M3
mm
d
3.4
mm
R
3.00
mm
W
1.5
mm
X
10.0
mm
Y
5.5
mm
Z
8-9
mm
M1
M3
mm
H
12
mm
h
5.0
mm
P
8
mm
C
0.6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성