카탈로그: Vesta
생성됨: 14.12.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Vesta
XCM-SN-AL/50
Vesta
Pneumatic actuators
Compact cylinders - ISO 21287
Fixing accessories
Powered by
CAD모델 선택
{vesta/cylinders/compact_iso_21287/accessories/xcm_sn_al.prj},{NB=XCM-SN-AL/50-(ISO 21287)},{CODE=XCM-SN-AL/50},{BORE=50},{A2=80},{A=65},{B=46.5},{C=40},{D=15.0},{E=27},{F=21.0},{H=11},{L=5},{M=16},{N=21},{P=5},{R1X=9.250},{R2X=14.500},{R3X=17.355},{R4X=20.000},{R5X=18.000},{R6X=4.500},{R7X=5.500},{T1X=7.500},{T2X=51.000},{L1X=46.500},{L2X=8.000},{H1X=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Vesta
Description
XCM-SN-AL - CLEVIS (MALE) WITH ROD EYE
Bill of material
XCM-SN-AL/50
Code
XCM-SN-AL/50
XCM-SN-AL/50
Bore
50
50
mm
A2
80
80
mm
A
65
65
mm
B
46.5
46.5
mm
C
40
40
mm
D
15.0
15.0
mm
E
27
27
mm
F
21.0
21.0
mm
H
11
11
mm
L
5
mm
ØM
16
16
mm
N
21
21
mm
P
5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성