카탈로그: Ventaflex
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Ventaflex
455205004 Bogen 45° 520
Ventaflex
Hygiene
Powered by
CAD모델 선택
{ventaflex/hygiene/bogen_45_asmtab.prj},{NB=455205004 Bogen 45_520(350)},{ARTNR=455205004},{BILD=bogen_45_asmtab.png},{LODLEVEL=350},{BR=500},{DI=520},{DA=620},{A=370},{G=9.00},{OF=1.63},{QS=0.00},{SBS=GFK Lichtgrau (RAL 7035)},{INFOTEXT=Spezifikationstext},{PDFINFO=PDF Info},{PPATH=assemblies/bogen_45_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
Ventaflex Luftleitung - Bogen 45°
Bill of material
455205004 Bogen 45°_520
Artikel-Nr.
455205004
455205004
Bild
LOD Level
350
300
350
300
Baureihe
500
500
Innendurchmesser
520
520
mm
Außendurchmesser
620
mm
Achsmaß
370
mm
Masse
9.00
kg
Oberfläche innen
1.63
m^2
Querschnitt
0.00
m^2
Standardbeschichtung
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성