카탈로그: Ventaflex
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Ventaflex
L135005002 Luftleitung 500 3000
Ventaflex
Erdverlegung
Powered by
CAD모델 선택
{ventaflex/erdverlegung/rohr_rund_erd.prj},{NB=L135005002 Luftleitung_500_3000(350)},{ARTNR=L135005002},{FILTER=1},{BILD=rohr_rund.png},{LODLEVEL=350},{BES=-},{BR=500},{DI=500},{DA=600},{WA=50},{L=3000},{G=35.2},{OF=4.71},{QS=0.20},{SBS=Lichtgrau },{HINWEIS=-},{INFOTEXT=Spezifikationstext},{PDFINFO=PDF Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Ventaflex
Description
LAVANTUS Luftleitung - Luftleitung
Bill of material
L135005002 Luftleitung_500_3000
Artikel-Nr.
L135005002
L135005002
Bild
LOD Level
350
300
350
300
Beschreibung
-
Baureihe
500
500
Innendurchmesser
500
500
mm
Außendurchmesser
600
mm
Wandung
50
mm
Länge
3000
mm
Gewicht/Rohr
35.2
kg
Oberfläche innen
4.71
m^2
Querschnitt
0.20
m^2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성