BETA300-W R15 DN125-PN25 H
VAG
Resilient Seated Gate Valves
EKOplus Gate Valve
face-to-face acc. basic series 15
handwheel
EKOplus Water
Powered by
CAD모델 선택
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe15/handrad/beta300_wasser/beta300_g15_p25_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-W_R15_DN125-PN25_H(400)},{IDNR=},{PN=25},{DN=125},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG BETA 300 Absperrschieber},{TXT03=R15 - Handrad (H)},{BPS=},{L15=325},{D=270},{DK=220},{B=19},{N=8},{D2=28},{D1=300},{H1=375},{H2=60},{B1BS=228},{SL1=0},{DGRO=164.000},{BSF=100.000},{DDL=184.000},{VD=3.000},{A1=187.000},{HA12=160.000},{A2=96.000},{B2=170.000},{HB12=55.000},{R2=40.000},{B3=96.000},{HR1=7.000},{R1=628.000},{D3=82.000},{D4=76.000},{H34=76.000},{DSP=24.000},{DHA1=24.000},{DHA2=16.000},{HVK=45.000},{AS=4.000},{DVK=35.000},{NAS=4.000},{X=0.650},{PPATH=../beta300_g15_asmtpl.prj},{VERS=1.000},{WS=15.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
EKOplus Water PN25
Bill of material
BETA300-W_R15_DN125-PN25_H
pressure rate (PN)
25
nominal diameter (DN)
125
125
mm
LOD Level
400
200
400
200
Product
VAG EKOplus Gate Valve
DN / PN
DN125 PN25
DN125 PN25
DN / PN
R15 - handwheel (H)
R15 - handwheel (H)
Bypass valve
-
-
face-to-face length (basic series 14)
325
325
mm
outside diameter flange
270
270
mm
hole circle-Ø
220
220
mm
thickness of flange
19
19
mm
No. of holes
8
8
hole
28
28
mm
handwheel Ø
300
300
mm
height from centre of pipe axis to handwheel
375
375
mm
handwheel height
60
60
mm
B1BS
228
228
mm
Position bypass valve
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성