BETA300-W R14 DN125-PN16 EA
VAG
Resilient Seated Gate Valves
EKOplus Gate Valve
face-to-face acc. basic series 14
electric actuator
EKOplus Water
Powered by
CAD모델 선택
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe14/stellantrieb/beta300_wasser/beta300_w_p16_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-W_R14_DN125-PN16_EA(400)},{PN=16},{DN=125},{L14=200},{L15=325},{D=250},{DK=210},{B=19},{N=8},{D2=19},{H1=303},{H2=578},{C1=282},{B1=247},{R=0},{DGRO=163.000},{BSF=100.000},{DDL=184.000},{VD=3.000},{A1=187.000},{BB1=228.000},{HA12=160.000},{A2=96.000},{B2=170.000},{HB12=55.000},{R2=40.000},{B3=96.000},{HR1=7.000},{R1=628.000},{D3=82.000},{HFA1=14.000},{DAD1=102.000},{HAD2=25.000},{DAD2=71.000},{HAD4=43.000},{HAD1=74.000},{HAD3=15.000},{DAISO=125.000},{DEISO=125.000},{HISO=0.000},{HA1=80.000},{HA2=195.000},{HDE=60.000},{DHA2=70.000},{DHA1=200},{H4=168.000},{F=115.000},{AA1=50.000},{A4=103.000},{HHA1=45.000},{CC1=264.000},{CC2=191.000},{BB2=65.000},{LODLEVEL=400},{BPS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
EKOplus Water PN16
Bill of material
BETA300-W_R14_DN125-PN16_EA
pressure rate (PN)
16
nominal diameter (DN)
125
125
mm
LOD Level
400
200
400
200
Product
VAG EKOplus Gate Valve
DN / PN
DN125 PN16
DN125 PN16
DN / PN
R14 - electric actuator (EA)
R14 - electric actuator (EA)
Bypass valve
-
-
face-to-face length (basic series 14)
200
200
mm
outside diameter flange
250
250
mm
hole circle-Ø
210
210
mm
thickness of flange
19
19
mm
No. of holes
8
8
hole
19
19
mm
height from centre of pipe axis to ISO flange
303
303
mm
height from centre of pipe axis to upper edge of
578
578
mm
EA-Dimension
282
282
mm
EA-Dimension
254
254
mm
EA-Dimension
247
247
mm
handwheel Ø EA
0
0
mm
DHA1
200
200
mm
position of bypass valve
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성