BETA300-AW R14 DN150-PN10 EA
VAG
Resilient Seated Gate Valves
EKOplus Gate Valve
face-to-face acc. basic series 14
electric actuator
EKOplus Sewage
Powered by
CAD모델 선택
{vag/weichdichtende_schieber/beta300_absperrschieber/grundreihe14/stellantrieb/beta300_abwasser/beta300_aw_p10_asmtab.prj},{NB=VAG-BETA300-AW_R14_DN150-PN10_EA(400)},{PN=10},{DN=150},{L14=210},{L15=350},{D=285},{DK=240},{B=19},{N=8},{D2=23},{H1=342},{H2=615},{C1=265},{B1=237},{R=0},{DGRO=195.000},{BSF=100.000},{DDL=211.000},{VD=3.000},{A1=213.000},{BB1=252.000},{HA12=183.000},{A2=102.000},{B2=170.000},{HB12=55.000},{R2=40.000},{B3=101.000},{HR1=24.000},{R1=264.000},{D3=82.000},{HFA1=30.000},{DAD1=102.000},{HAD2=25.000},{DAD2=71.000},{HAD4=43.000},{HAD1=74.000},{HAD3=15.000},{DAISO=125.000},{DEISO=125.000},{HISO=0.000},{HA1=78.000},{HA2=195.000},{HDE=60.000},{DHA2=70.000},{DHA1=160},{H4=155.000},{F=115.000},{AA1=40.000},{A4=103.000},{HHA1=40.000},{CC1=264.000},{CC2=186.000},{BB2=62.000},{LODLEVEL=400},{BPS=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
EKOplus Sewage PN10
Bill of material
BETA300-AW_R14_DN150-PN10_EA
pressure rate (PN)
10
nominal diameter (DN)
150
150
mm
LOD Level
400
200
400
200
Product
VAG EKOplus Gate Valve
DN / PN
DN150 PN10
DN150 PN10
DN / PN
R14 - electric actuator (EA)
R14 - electric actuator (EA)
Bypass valve
-
-
face-to-face length (basic series 14)
210
210
mm
outside diameter flange
285
285
mm
hole circle-Ø
240
240
mm
thickness of flange
19
19
mm
No. of holes
8
8
hole
23
23
mm
height from centre of pipe axis to ISO flange
342
342
mm
height from centre of pipe axis to upper edge of
615
615
mm
EA-Dimension
265
265
mm
EA-Dimension
249
249
mm
EA-Dimension
237
237
mm
handwheel Ø EA
0
0
mm
DHA1
160
160
mm
position of bypass valve
0
0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성