suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
HZ0D08G
Univer
Air Preparation Equipment - FRL
FR + L
Powered by
CAD모델 선택
{univer/gruppi_trattamento_aria_frl/fr_l/hz_0_1_2_tab.prj},{NB=HZ0D08G},{SERIES=HZ},{SIZE=0},{MODEL=D},{MODELX='D'},{PORTS=8},{PORTSX=8,'G1/4'},{CONNECTIONS=G},{CONNECTIONSX='G','GAS'},{GAUGE=0},{GAUGEX=0,'without',10,'HZ9464',1,'HZ9P400318',2,'HZ9P400618',3,'HZ9P401018'},{A=-},{B=106},{C=98},{D=68.5},{E=41},{F=44.5},{G=-},{H=-},{I=-},{L=-},{M=30},{N=80},{O=25},{P=34},{VAR=1},{NDM1=9.728},{L1=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
HZ.D... - FR+L
Bill of material
HZ0D08G
Code
HZ0D08G
HZ0D08G
Series
HZ
Size
0
0
Model
D
D
Ports
G1/4
G1/4
Connections
GAS
GAS
Pressure gauge
without
HZ9464
HZ9P400318
HZ9P400618
HZ9P401018
without
HZ9464
HZ9P400318
HZ9P400618
HZ9P401018
mm
A
-
-
mm
B
106
106
mm
C
98
98
mm
D
68.5
68.5
mm
E
41
41
mm
F
44.5
44.5
mm
G
-
-
mm
H
-
-
mm
I
-
-
mm
L
-
-
mm
M
30
30
mm
N
80
80
mm
O
25
25
mm
P
34
34
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성