suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
MF-23020
Univer
Cylinders
Compact cylinders UNITOP RU P/7 & ISO-21287 Ø16-Ø63 mm
Mounting parts
Powered by
CAD모델 선택
{univer/cylinders/rp/parts/kz_23.prj},{NB=MF-23020 },{IDNR=},{PN=MF-23020},{CYL=20-25},{CH=14},{CH1=10},{LG=50},{KK=M8x1.25},{IB=28},{ID=12},{LA=14},{LB=31},{LC=17},{LD=42.5},{LE=36},{LF=48},{MASS=0.067},{DK=8},{PK=1.25},{R=0.01}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Univer
Description
KF-23 - Fork with angle-mounted articulated pin
Bill of material
MF-23020
Part number
MF-23020
MF-23020
Cylinder
20-25
20-25
mm
Width across flats
14
14
mm
Width across flats
10
10
mm
Angle
50
°
Thread/screw thread
M8x1.25
M8x1.25
mm
Width
28
28
mm
Thread length
12
12
mm
Distance ±0.3
14
14
mm
Distance
31
31
mm
Thread length
17
17
mm
Height
42.5
42.5
mm
Distance
36
36
mm
Length
48
48
mm
Weight
0.067
0.067
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성