AH20R100C/(E20,20)
15-45 AXPB Linear Guide
ah_series
AH-D/DG
Powered by
CAD모델 선택
{ubc/ah_series/ah-d_ah-dg/rail.prj},{NB=AH20R100C/(E20,20)_1},{MODEL=AH},{SIZE=20},{TOS=D : Square},{RL=100},{AC=C},{EE=1},{E1=20.00},{H=30},{H1=4.6},{N=12.0},{W2=44},{W3=32},{W4=6.0},{M1=M5},{M11=5},{D=6},{H3=6.00},{W=20},{H4=17.5},{D3=6.0},{D4=9.5},{HH=8.5},{F=60},{FBSOSR=M5x16},{RW=2.21}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
15-45 AXPB Linear Guide
Description
AH
Bill of material
AH20R100C/(E20,20)
Model
AH
Size
20
20
mm
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
Accuracy class
C : Common
C : Common
Left and right end distance symmetry
Symmetrical (E1=E2)
Asymmetrical (E1!=E2)
Symmetrical (E1=E2)
Asymmetrical (E1!=E2)
Distance to left
20.00
20.00
mm
Distance to right
20.00
20.00
H
30
30
mm
H1
4.6
4.6
mm
N
12.0
12.0
mm
W2
44
44
mm
W3
32
32
mm
W4
6.0
6.0
mm
M1
M5
M5
mm
H3
6.00
6.00
mm
W
20
20
mm
H4
17.5
17.5
mm
D3
6.0
6.0
mm
D4
9.5
9.5
mm
h
8.5
8.5
mm
F
60
60
Fixing bolt size of slide rail
M5x16
M5x16
mm
Rail weight
2.21
2.21
kg/m
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성