피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
HMTA010-22L40L
Tsubakimoto Chain Co.
감속기
기어모터
하이포이드모터 TA 시리즈
0.1 kW
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/gear_reducer/gearmotor_hypoid_motor/hypoid_motor_ta_series/01kw/hm_foot_01_asmtab.prj},{NB=HMTA010-22L40L},{MC=0.1},{FN1=22L},{RVIS=1/40},{BRAKE=},{SP=L},{PTB=},{GEARHEAD=20UF},{FLANGE=20},{PPATH=../parts/hypoid_motor_foot_mount_asmtpl.prj},{MT=},{UES=},{V=},{GS=},{TBO=},{PSES=},{UESXTR=Outdoor type with continuous nominal}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
풋마운트 L
BOM
HMTA010-22L40L
모터용량
0.1
kW
프레임번호
22L
22L
감속비
1/40
1/40
브레이크
None
브레이크
None
브레이크
Shaft position
L
R
T
L
R
T
단자박스위치
표준
P2
표준
P2
(Option) Motor type
표준
Inverter motor type
표준
Inverter motor type
(Option) Usage environment Spec
표준
Outdoor type
Waterproof specification
표준
Outdoor type
Waterproof specification
(Option) Voltage
Standard (200V class)
400V class
380V50Hz
380V60Hz
460V60Hz
Standard (200V class)
400V class
380V50Hz
380V60Hz
460V60Hz
(Option) Global series
표준
Ready for UL
표준
Ready for UL
(Option) Terminal box
표준
Hard terminal box
표준
Hard terminal box
(Option) Particular status environment Spec
표준
Heat-resistance specification
Low-temperature-proof specification
표준
Heat-resistance specification
Low-temperature-proof specification
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성