RBSK1605-2.6-80
TSK
Ball Screw
Rolled Ball Screw (Compact Type)
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_screw/rolled_bs_compact_type/rbsk_asmtab.prj},{NB=RBSK1605-2.6-80},{CNX=RBSK1605-2.6},{D=16},{SD1=13.4},{LE=5},{SD=3.175},{SM=2.6},{AP=0.10},{D1=34},{L0=40},{D2=54},{F=10},{P=44},{J=4.5},{T=40},{SH=5},{Z=M6x1},{CA=5390},{COA=13230},{A=1000},{AMIN=1000},{OS=},{VER=13},{NDM=6},{PPATH=rbsk_parts/rbsk_asmtpl.prj},{TL=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
TSK
Description
RBSK series
Bill of material
RBSK1605-2.6-80
Order Number
RBSK1605-2.6-80
RBSK1605-2.6-80
Diameter D
16
16
mm
Root diameter d1
13.4
13.4
mm
Dimension Lead
5
5
mm
Ball Diameter d
3.175
3.175
mm
Number of Circuits m
2.6
2.6
mm
Axial Play
0.10
0.10
mm
Diameter D1
34
34
mm
Length Lo
40
40
mm
Flange D2
54
54
mm
Dimension F
10
10
mm
Dimension P
44
44
mm
Dimension J
4.5
4.5
mm
Dimension T
40
40
mm
Dimension h
5
5
mm
Grease port Z
M6x1
M6x1
mm
Dynamic Ca
5390
5390
N
Static Coa
13230
13230
N
Option Seal
Standard type
Without wipier seal
Standard type
Without wipier seal
Thread length
mm
값 입력 TL
Thread length
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성