TWAXV6000-N6T50
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
V-Ring®
Type AX
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/v-ring/vr_ax/v_ring_ax_asmtab.prj},{NB=TWAXV6000-N6T50580 (025)},{IDNR=},{PARTNO=TWAXV6000},{D1=580},{D1X=580-630},{D=540},{NUT=0},{MC=N6T50},{C=17.8},{A=17.3},{B=31},{B1=25},{FORSHEDA=V-600AX},{PPATH=v_ring_ax_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg
Description
Type AX - V Ring
Bill of material
TWAXV6000-N6T50
Part-No.
TWAXV6000
TWAXV6000
Shaft diameter
mm
값 입력 D1
Shaft diameter
mm
cm
inch
ft
확인
Shaft diameter
580-630
580-630
mm
Inside diameter
540
540
mm
Groove
without groove
with groove
without groove
with groove
Seal ring material
N6T50
N7T50
N6T5C
H7T50
CDT50
E7T50
VDT50
N6T50
N7T50
N6T5C
H7T50
CDT50
E7T50
VDT50
Height of crosssection
17.8
mm
Dimension
17.3
mm
Free width
31
mm
Bore Diameter
592.000
592.000
mm
Groove Diameter
630.000
630.000
mm
Fitted width ± 5
mm
값 입력 B1
Fitted width ± 5
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성