카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
PL1-M5
TPC Global
Air Preparation Unit
PC1
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/air_prepar_unit/pc1/pl1.prj},{NB=PL1-M5},{IDNR=},{SER=PL1},{TH=},{TC=M5},{A=126},{B=126},{C=198},{D=98},{H1=35.000},{H2=49.000},{H3=59.000},{H4=78.000},{D1=52.000},{B1=63.000},{B2=65.000},{T1=32.000},{T2=35.000},{CH=11.500},{TD1=77.600},{TD2=80.000},{TH1=14.200},{HTD=54.400},{HTD1=19.000},{TD3=94.000},{MD=117.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
PL1 Series - Air Lubricator
Bill of material
PL1-M5
Ident number
Regulator Unit
PL1
Thread
Rc
NPT
G(PF)
Rc
NPT
G(PF)
Tube Connection
M5
M5
A
126
mm
B
126
mm
C
198
mm
D
98
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성