카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
SAS000904-254T-24087
Toshiba
Motor Geometry Database
SAS000904
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/sas000904/sas000904_254_t_asmtab.prj},{NB=SAS000904-254T-24087-F1-Bottom},{MN=SAS000904-254T-24087},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=432-06939},{SMN=433-24087-08},{DEBMN=432-06941},{FCMN=433-19897-01},{BBCMN=-},{FBCMN=-},{CBMN=433-40567},{TBMN=099-0084-01},{EMN=071-0001},{NAMEPLATEMN=151-CT},{BBMN=M10-UNF-300},{WBMN=M10-7/16},{NMN=-},{PPATH=sas000904_254_asmtpl.prj},{A=308},{AA=52},{AB=273.7},{AC=219},{AE=210},{AF=78},{B=250},{BA=108},{C=598.6},{D=160},{G=20},{J=60},{H=14.5},{E=127},{ES=73},{F2=210},{NW=101.6},{O=322},{P=328.15},{R=35.9},{S=9.525},{T=51},{U=41.275},{V=95.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
SAS000904-254T-24087 - Geometry
Bill of material
SAS000904-254T-24087
Model Number
SAS000904-254T-24087
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
A
308
mm
AA
52
mm
AB
273.7
mm
AC
219
mm
AE
210
mm
AF
78
mm
B
250
mm
BA
108
mm
C
598.6
mm
D
160
mm
G
20
mm
J
60
mm
H
14.5
mm
E
127
mm
ES
73
mm
2F
210
mm
N-W
101.6
mm
O
322
mm
P
328.15
mm
R
35.9
mm
S
9.525
mm
T
51
cm
U
41.275
mm
V
95.3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성