카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0064-03
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0064-03
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0064_03/mdsl0064_03_asmtab.prj},{NB=MDSL0064-03-F1},{MN=MDSL0064-03},{MP=F1},{FMN=131-5201-43},{SMN=405-2680-07},{NDEBMN=120-1205-02},{DEBMN=120-1205-04},{FCMN=-},{CBMN=130-7626-01},{NAMEPLATEMN=-},{BBMN=-},{WBMN=M10-7/16},{PPATH=mdsl0064_03_asmtpl.prj},{AA=0.75},{AB=168.28},{AC=143.28},{AF=65},{AH=53.102},{AJ=152},{AK=114.3},{BB=4.5},{BC=4.048},{BD=194.6},{BF=3/8-16UNC},{BV=244},{C=367.602},{ES=36},{NW=57.15},{P=194.56},{R=19.5},{S=4.7625},{U=22.225},{V=57.15},{XL=130},{XN=90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0064-03 - Geometry
Bill of material
MDSL0064-03
Model Number
MDSL0064-03
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
AA
0.75
인치
AB
168.28
mm
AC
143.28
mm
AF
65
mm
AH
53.102
mm
AJ
152
mm
AK
114.3
mm
BB
4.5
mm
BC
4.048
mm
BD
194.6
mm
BF
3/8-16UNC
인치
BV
244
mm
C
367.602
mm
ES
36
mm
N-W
57.15
mm
P
194.56
mm
R
19.5
mm
S
4.7625
mm
U
22.225
mm
V
57.15
mm
XL
130
mm
XN
90
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성