카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0011-07
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0011-07
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0011_07/mdsl0011_07_asmtab.prj},{NB=MDSL0011-07-F1-Bottom},{MN=MDSL0011-07},{MP=F1},{LO=Bottom},{AA=91},{AB=369.3883},{AC=300},{AF=140},{C=856.525},{ES=107.95},{NW=149.225},{M=311},{P=440},{R=51.333},{S=15.925},{T=71},{U=60.325},{V=142.875},{XL=244.4588},{XN=178},{FMN=130-5513-02},{SMN=405-2465-10},{FCMN=126-0206-01},{BMN=120-1020-01},{CBMN=136-0052-03},{EMN=071-0003},{BBMN=M10-UNF-300},{WBMN=M10-7/16},{TBMN=099-0085-03},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=mdsl0011_07_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0011-07 - Geometry
Bill of material
MDSL0011-07
Model Number
MDSL0011-07
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
AA
91
mm
AB
369.3883
mm
AC
300
mm
AF
140
mm
C
856.525
mm
ES
107.95
mm
N-W
149.225
mm
M
311
mm
P
440
mm
R
51.333
mm
S
15.925
mm
T
71
mm
U
60.325
mm
V
142.875
mm
XL
244.4588
mm
XN
178
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성