카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
AS-958254-326
Toshiba
Motor Geometry Database
AS958254
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/as_958254/as_958254_326_asmtab.prj},{NB=AS-958254-326-F1-Bottom},{MN=AS-958254-326},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=432-11016-02},{SMN=433-37460-01},{FCMN=433-26238-10},{BMN=432-11129-03},{CBMN=433-22950-04},{EMN=071-0002},{BBMN=M12-UNF-300},{WBMN=M12-1/2},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=as_958254_326_asmtpl.prj},{A=378},{AA=2},{AB=446.4904},{AC=340},{AE=203.2},{AF=120},{B=360},{BA=133},{C=812.9},{D=203.2},{G=31.2},{H=17},{J=80},{K=60},{E=159},{ES=99},{F2=305},{NW=133.4},{O=433.2},{P=481},{R=46.8},{S=12.7},{T=60},{U=53.975},{V=127}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958254-326 - Geometry
Bill of material
AS-958254-326
Model Number
AS-958254-326
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
A
378
mm
AA
2
인치
AB
446.4904
mm
AC
340
mm
AE
203.2
mm
AF
120
mm
B
360
mm
BA
133
mm
C
812.9
mm
D
203.2
mm
G
31.2
mm
H
17
mm
J
80
mm
K
60
mm
E
159
mm
ES
99
mm
2F
305
mm
N-W
133.4
mm
O
433.2
mm
P
481
mm
R
46.8
mm
S
12.7
mm
T
60
mm
U
53.975
mm
V
127
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성