카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
AS-958250-184
Toshiba
Motor Geometry Database
AS958250
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/as_958250/as_958250_184_asmtab.prj},{NB=AS-958250-184-F1-Bottom},{MN=AS-958250-184},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=432-10692-02},{SMN=433-36057-04},{BMN=432-10914-03},{FCMN=433-37548-03},{CBMN=433-11953-03},{EMN=071-0007},{BBMN=M8-UNF-200},{WBMN=M8-5/16},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=as_958250_184_asmtpl.prj},{A=230},{AA=1},{AB=243.0783},{AC=194.6737},{AE=152.0875},{AF=45.6709},{B=170},{BA=69.85},{C=408.6},{D=114.3},{E=95.3},{ES=45},{F2=139.7},{G=17},{H=11},{J=40},{NW=69.9},{O=51.5},{P=250},{R=25},{S=6.35},{T=290.8},{U=28.575},{V=68.58}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958250-184 - Parts
Bill of material
AS-958250-184
Model Number
AS-958250-184
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
A
230
mm
AA
1
인치
AB
243.0783
mm
AC
194.6737
mm
AE
152.0875
mm
AF
45.6709
mm
B
170
mm
BA
69.85
mm
C
408.6
mm
D
114.3
mm
E
95.3
mm
ES
45
mm
2F
139.7
mm
G
17
mm
H
11
mm
J
40
mm
N-W
69.9
mm
O
51.5
mm
P
250
mm
R
25
mm
S
6.35
mm
T
290.8
mm
U
28.575
mm
V
68.58
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성