카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSLV0285-02-46P
Toshiba
Motor Geometry Database TIPA
MDSLV0285-02
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/geometry_db_tipa/mdslv0285_02/0285_02_46p_asmtab.prj},{NB=MDSLV0285-02-46P-F1-Bottom},{MN=MDSLV0285-02-46P},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=P9459222P0-01},{SMN=M9459903},{BMN=P9459112-003},{FCMN=M9459702-2},{CBMN=M9459731-11},{TBMN=M9459856-01},{BBMN=M8-UNF-25},{NAMEPLATEMN=TIPA},{EMN=071-0007},{SEMN=29699-0122},{PPATH=0285_02_46p_asmtpl.prj},{AA=0.75},{AB=209.4022},{AF=67.5},{AJ=184.15},{AK=180},{AH=66.45},{BB=6.6},{BD=215.9},{BF=3/8\" - 16 UNC},{BV=143.1},{C=392.55},{ES=48.5},{NW=69.85},{P=252},{R=25},{S=6.355},{T=41.5},{U=28.575},{V=69.342},{XL=154.7710},{XN=134}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0285-02-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0285-02-46P
Model Number
MDSLV0285-02-46P
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
AA
0.75
인치
AB
209.4022
mm
AF
67.5
mm
AJ
184.15
mm
AK
180
mm
AH
66.45
mm
BB
6.6
mm
BD
215.9
mm
BF
3/8" - 16 UNC
인치
BV
143.1
mm
C
392.55
mm
ES
48.5
mm
N-W
69.85
mm
P
252
mm
R
25
mm
S
6.355
mm
T
41.5
mm
U
28.575
mm
V
69.342
mm
XL
154.7710
mm
XN
134
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성