카탈로그: Thomson Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Thomson Linear
EC20-3N mm n
Thomson Linear
Ball Screws
machine_end
Powered by
CAD모델 선택
{thomsonlinear/ball_screws/machine_end/standard_ends_n.prj},{NB=EC20-3N_mm_n},{PN=EC20-3N},{TYPE=TYPE-3 END CODE-20},{STYLE=STYLE-3N},{SE=N},{MEC=20},{MODEL=5},{A=4.0300},{B=69},{E=2.1800},{C=0.6250},{D=0.7874},{F=0.1875},{G=1.0900},{OD=0.7810},{DPTH=0.5169},{DPTH1=0.7093},{DCUT=0.7270},{THREADCUT=0.7270},{THREADKW=0.1875},{THREADL=0.7200},{SHAFTDIA=1.0000},{S1=S},{S2=U},{CT=0.7427},{D2=0.3125},{D22=0.39370},{R2=0.03000},{RU=0.03000},{CR=0.03000},{XL=1.2800},{LX1=0.68500},{R=0.0300},{LH=0.1081},{LH1=0.0940}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 71
HELP_VARIABLE
Company
Thomson Linear
Description
Standard Ends Type 1,2,3 (N) - Ball Screws
Bill of material
EC20-3N_mm_n
Part Number
EC20-3N
EC20-3N
TYPE
TYPE-3 END CODE-20
TYPE-3 END CODE-20
STYLE
STYLE-3N
STYLE-3N
Shaft Extension
N
Machine End Code
20
20
MODEL
5
5
A
4.0300
4.0300
인치
B
69
69
mm
E
2.1800
2.1800
인치
C
0.6250
0.6250
인치
D
0.7874
0.7874
인치
F
0.1875
0.1875
인치
G
1.0900
1.0900
인치
OD
0.7810
0.7810
인치
DPTH
0.5169
0.5169
인치
DPTH1
0.7093
0.7093
인치
DCUT
0.7270
0.7270
인치
THREADCUT
0.7270
0.7270
인치
THREADKW
0.1875
0.1875
인치
THREADL
0.7200
0.7200
인치
SHAFTDIA
1.0000
1.0000
인치
S1
S
S2
U
U
CT
0.7427
0.7427
인치
D2
0.3125
0.3125
인치
D22
0.39370
0.39370
인치
R2
0.03000
0.03000
인치
RU
0.03000
0.03000
인치
CR
0.03000
0.03000
인치
XL
1.2800
1.2800
인치
LX1
0.68500
0.68500
인치
R
0.0300
0.0300
인치
LH
0.1081
0.1081
인치
LH1
0.0940
0.0940
인치
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성