BVIVG-U359
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Innengewinde-Adapter Polyamidgewinde
VI UNEF fuer MIL C5015
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/pma/1_pmafix/innengewinde-adapter_polyamidgewinde/vi_unef_fuer_mil_c5015/_vivg-u628.prj},{NB=BVIVG-U359},{IDNR=_VIVG-U359},{TYPE=U359},{BLACK=BVIVG-U359},{UNEF=1 7/16\"-18UNEF},{NW=29},{GL=9},{L=52.0},{AD=44.0},{FD=44.0},{ID=28.5},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{NT=1.5},{ND1=34.9},{GKD=34.986},{ND2=30.0},{RD=34.5},{FB=15.0},{GAD=36.512},{A2=42.0},{DI=1},{FID=0},{GF1=0.5},{GF2=0.5},{VR=1},{GF3=0.5},{E=38.5},{ET=37.0},{I=12.1},{HV=6.2},{LA=23.0},{GF4=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
VIVG IP68 - Anschlussarmatur
Bill of material
BVIVG-U359
Cat. No.
BVIVG-U359
BVIVG-U359
Thread - Thread Length
U359
U359
Gewinde UNEF
1 7/16"-18UNEF
1 7/16"-18UNEF
Nennweite
29
29
Gewinde-Laenge
9
9
mm
Laenge
52.0
52.0
mm
Modul-Ø
44.0
44.0
mm
Flansch-Ø
44.0
44.0
mm
Lichte Weite
28.5
28.5
mm
Kunststoff
PA 6
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성