EXLB0510
ABB Installation Products
Kopex-Ex
Liguid Tight Flexible Conduits
Galvanised Steel
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/kopex_ex/liquid_tight_flexibile_metallic_cs/galvanised_steel/exlbk.prj},{NB=EXLB0510},{CN=EXLB05},{TR=Static: -25°C to +105°C, Flexing: -5°C to +105°C},{FP=Flame dies in less than 30 seconds after ignition source is removed},{SPC=Flame retardant PVC Covering},{APP=IEC 61386},{MAT=Galvanised Steel},{COLOR=Black},{SIZE=25},{ID=21.0},{OD=26.4},{L=10},{BR=110},{WT=69.0},{NOTE=3D Model is just a Segment of the Actual Model}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
General Oil Resistant - Galvanised Steel
Bill of material
EXLB0510
Cat. No.
EXLB05
EXLB05
Part No.
EXLB0510
EXLB0510
Temp. Rating
Static: -25°C to +105°C, Flexing: -5°C to +105°C
Flame Propogation
Flame dies in less than 30 seconds after ignition source is removed
Special Characteristics
Flame retardant PVC Covering
Approvals
IEC 61386
Material
Galvanised Steel
Color
Black
Size
25
25
mm
Min. Bore
21.0
21.0
mm
Outside Diameter
26.4
26.4
mm
Length
10
30
10
30
m
Static Bend Radius
110
110
mm
Weight
69.0
69.0
kg/100m
Note
3D Model is just a Segment of the Actual Model
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성