AB20-PG16-90
ABB Installation Products
Harnessflex
Sealed Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/sealed_fittings/90_fitting_pg.prj},{NB=AB20-PG16-90},{CN=AB20-PG16-90},{DESCRIPTION=PG16 Nylon 90 Degree Elbow For NC20 Conduit},{MATERIAL=Polyamide (Nylon) 6,6},{NC=20},{NW=17},{A=46},{B=12},{C=31},{D=15},{D2=22.000},{E=PG16},{F=28},{G=50},{H=20},{E1=22.500},{E2=27},{F1=36.200},{X=15.350},{Y=23.000},{X1=23.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
90 Fitting PG
Bill of material
AB20-PG16-90
Cat. No.
AB20-PG16-90
AB20-PG16-90
Description
PG16 Nylon 90 Degree Elbow For NC20 Conduit
PG16 Nylon 90 Degree Elbow For NC20 Conduit
Material
Polyamide (Nylon) 6,6
NC Size
20
20
mm
NW Size
17
17
A
46
46
mm
B
12
12
mm
C
31
31
mm
D Min. Bore
15
15
mm
E Thread
PG16
PG16
F
28
28
mm
G
50
50
mm
H
20
20
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성