CI16-LK20
ABB Installation Products
Harnessflex
Interfaces
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/harnessflex/interfaces/kostal_hinged_straight.prj},{NB=CI16-LK20},{CN=CI16-LK20},{SIZENC=16},{SIZENW=13},{MAT=Polyamide (Nylon) 66},{DESCRIPTION=Links 20 way connector to NC16 (NW 13) conduit},{A=50.4},{B=24.6},{C=33.8},{D=10.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Kostal Hinged Straight
Bill of material
CI16-LK20
Cat. No.
CI16-LK20
Conduit Size (NC)
16
mm
Conduit Size (NW)
13
mm
Material
Polyamide (Nylon) 66
Description
Links 20 way connector to NC16 (NW 13) conduit
A
50.4
mm
B
24.6
mm
C
33.8
mm
D
10.6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성