2237
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
Service Entrance Cable Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/fittings/service_entrance_cable/underground_liquidtight_fcf_asmtab.prj},{NB=2237},{CN=2237},{HS=0.75000000},{CO=.230 x .430},{B=0.5625},{C=1.21875000},{DMIN=0.225},{DMAX=0.230},{EMIN=0.430},{EMAX=0.435},{F=0.81000},{H=1.350},{A1=1.25000},{B1=0.25000},{D1=1.04250},{D2=0.90750},{L=0.69850},{L1=0.82250},{L2=0.90750},{L3=0.48050},{O=25},{NDS=1.125},{NDN=1.050},{HELP=2},{XX=0.635},{PPATH=parts/underground_liquidtight_feeeder_cable_fittings_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Underground Liquidtight Feeder-Cable Fittings - Service Entrance Cable Fittings
Bill of material
2237
Cat. No.
2237
2237
Hub Size
3/4
3/4
인치
Cable Openning
.230 x .430
.230 x .430
인치
A
1.66625
1.66625
인치
B
0.5625
0.5625
인치
C Across Flats
1 7/32
1 7/32
인치
D Min.
0.225
0.225
인치
D Max.
0.230
0.230
인치
E Min.
0.430
0.430
인치
E Max.
0.435
0.435
인치
F
0.81000
0.81000
인치
H Max. Gland Corners
1.350
1.350
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성