3138
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
Metal Clad Cable, Armored Cable and Flexible Metal Conduit Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/fittings/metal_armored_flex/tite_bite_connectors_90_ni_asmtab.prj},{NB=3138},{CN=3138},{COMAX=1.750},{COMIN=1.562},{TS=1.25000000},{KOS=1.25000000},{A=2.36941929},{B=2.87500000},{A1=0.75000},{A2=0.12500},{A3=0.25000},{A4=0.96875},{B1=1.59375000},{B2=1.2812500},{B3=0.25000},{B4=0.75000},{C1=1.96875000},{C2=1.34375},{C3=1.71875000},{L1=1.59375},{L2=1.59375},{L3=0.12500},{L4=1.43000},{R1=0.62500},{D1=0.25000},{D2=2.28126},{AF=2.1562500},{NDP=41.60500},{HELP=5},{HELP1=4},{HM=2},{GG=0.115},{PPATH=parts_tomr/tite_bite_90_in_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
TITE-BITE® Connectors - 90° Angle Nylon-Insulated - Metal Clad Cable, Armored Cable and Flexible Metal Conduit Fittings
Bill of material
3138
Cat. No.
3138
3138
Cable Opening Max.
1.750
1.750
인치
Cable Opening Min.
1.562
1.562
인치
Trade Size
1 1/4
1 1/4
인치
K.O. Size
1 1/4
1 1/4
인치
A
2.36941929
2.36941929
인치
B
2.87500000
2.87500000
인치
C
0.8650
0.8650
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성