STX200-472
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
Jacketed Metal Clad Cable Termination Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/fittings/jacket_metal_cc_fitting/stx_asmtab.prj},{NB=STX200-472},{CN=STX200-472},{HS=2},{CROJMIN=1.700},{CROJMAX=1.965},{CROAMIN=1.590},{CROAMAX=1.885},{A=2.062},{C=2.577},{SCP=125},{SCL=66},{AA=2.062},{M1=2.375},{D1=3.149},{D2=2.973},{L1=0.860},{L2=1.502},{L22=0.515},{M2=3.000},{D3=2.960},{D4=2.566},{L3=0.105},{L4=0.175},{L5=1.264},{D6=2.566},{NUMBER=11},{D7=2.577},{D8=3.024},{L6=0.823},{L7=1.274},{L8=0.675},{L9=0.190},{D9=2.826},{D10=3.340},{D11=3.385},{L10=0.170},{D12=2.197},{M3=2.5000},{PPATH=parts/stx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
STAR TECK XP Jacketed Metal Clad Cable Fittings for Hazardous Locations
Bill of material
STX200-472
Cat. No.
STX200-472
STX200-472
Hub Size NPT
2
2
인치
Cable Range Over Jacket Min.
1.700
1.700
인치
Cable Range Over Jacket Max.
1.965
1.965
인치
Cable Range Over Armor Min.
1.590
1.590
인치
Cable Range Over Armor Max.
1.885
1.885
인치
A Min.
2.062
2.062
인치
B Overall
3.816
3.816
인치
C Max O.D.
2.577
2.577
인치
Sealing Compound Required SC65 Putty (G)
125
125
Compound Required SC4 Liquid (CC)
66
66
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성