2CWPR-M
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
FS/FD Aluminum Device Boxes and Covers
Powered by
CAD모델 선택
{thomas_betts/fittings/fs_fd_aluminum/double_gang_cr_asmtab.prj},{NB=2CWPR-M},{CN=2CWPR-M},{DESC=Single Receptacle Cover, Hole Dia. 2 1/4, Device Mount},{A=0.2000},{A1=0.09400},{A2=0.156},{B=4.62500000},{B1=0.0500},{B2=4.1250},{C=4.56250000},{C1=1.6250},{C2=3.3750},{L=2.3750},{L1=0.0000},{L2=0.0000},{L3=0.00000},{S=1.81250000},{HDIA=2.265},{DIA=0.332},{DIA1=0.000},{DIA2=0.000},{R=0.50000},{R1=0.06250},{X1=0.46900},{X2=0.464},{X3=0.38500},{X4=0.240},{X5=0.125000},{X6=0.344},{X7=0.1285},{X8=0.157},{X9=0.250},{X10=2.7500},{X11=0.375},{X12=0.213},{D=0.530},{D1=0.067},{D2=0.250},{D3=0.393},{D4=0.21875},{E=4.640625},{E1=2.740},{E2=2.500},{F=4.4470},{F1=0.375},{F2=0.000},{F3=0.0000},{G=0.350},{H=0.0600},{PPATH=jokr_parts/double_gang_covers_raintight_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Double Gang Covers - Raintight
Bill of material
2CWPR-M
Cat. No.
2CWPR-M
2CWPR-M
Description
Single Receptacle Cover, Hole Dia. 2 1/4, Device Mount
Single Receptacle Cover, Hole Dia. 2 1/4, Device Mount
B
4 5/8
인치
C
4 9/16
인치
L
2.3750
2.3750
인치
S
1 13/16
1 13/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성