??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Metalic Accesories Type: PSA - Proximity Swith Connectors
Bill of material
PSA9-M12TC
Cat. No.
Part No.
Material
Nickel Plated Brass
Color
Silver
Internal Thread
A Thread
M12 x 1.0
B Thread
C
5.0 mm
D
13 mm
E
50 mm
F
mm
G
15.0 mm
M
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)