??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ABB Installation Products
Beschreibung
Metalic Accesories Type: PSA - Proximity Swith Connectors
Stückliste
PSA9-M12TC
Cat. No.
Part No.
Material
Nickel Plated Brass
Color
Silver
Internal Thread
A Thread
M12 x 1.0
B Thread
C
5.0 mm
D
13 mm
E
50 mm
F
mm
G
15.0 mm
M
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen