ES5R-06-0050B-TS-MR/42P-D00
THK
전동액츄에이터r
이코노미 시리즈
ES series
ES - with motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/economy_series/es_series/with_motor/type_esr5_tsc_asmtab.prj},{NB=ES5R-06-0050B-TS-MR/42P-D000},{MODEL=ES5R},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{C=TS : TSC controller},{MD=-MR},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=42P},{OT=D00},{CT=},{PS=0},{X=3},{XX=ES5},{PPATH=../../es/type_esr_tsc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
ES5R - Motor wrap, TSC controller
BOM
ES5R-06-0050B-TS-MR/42P-D00
호칭형번
ES5R
볼나사 리드
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
스트로크
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
mm
Design Code
B
컨트롤러
TS : TSC컨트롤러
Motor direction
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
MR : Right side motor wrap
ML : Left side motor wrap
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
Sensor Rail Direction
No
L : Left
No
L : Left
Sensor Type
-
-
사용 모터
42P : 스텝핑 모터42
42PB : 스텝핑 모터42, 브레이크 부착
42P : 스텝핑 모터42
42PB : 스텝핑 모터42, 브레이크 부착
원점 방식
D00
R00
D00
R00
케이블/종류?길이
No
S3 : 표준 3m
S5 : 표준 5m
SA : 표준 10m
No
S3 : 표준 3m
S5 : 표준 5m
SA : 표준 10m
슬라이더 위치
mm
값 입력 PS
슬라이더 위치
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성