ES3-06-0050B-TS-28P-D00
THK
전동액츄에이터r
이코노미 시리즈
ES series
ES - with motor
Powered by
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/economy_series/es_series/with_motor/type_es_asmtab.prj},{NB=ES3-06-0050B-TS-28P-D00 (0)},{MODEL=ES3},{BS=06},{ST=50},{DC=B},{C=TS : TSC controller},{CC=},{MO=},{SRD=},{SE=},{TM=28P},{OT=D00},{CT=},{PS=0},{X=1},{PPATH=../../es/type_es_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
ES3 - Direct mount, TSC controller
BOM
ES3-06-0050B-TS-28P-D00
호칭형번
ES3
볼나사 리드
06 : 6mm
06 : 6mm
스트로크
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
mm
Design Code
B
컨트롤러
TS : TSC컨트롤러
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
No symbol : No
SB : Slider base
Sensor Rail Direction
No
L : Left
R : Right
No
L : Left
R : Right
Sensor Type
-
-
사용 모터
28P : 스텝핑 모터28
28PB : 스텝핑 모터28, 브레이크 부착
28P : 스텝핑 모터28
28PB : 스텝핑 모터28, 브레이크 부착
원점 방식
D00
R00
D00
R00
케이블/종류?길이
No
S3 : 표준 3m
S5 : 표준 5m
SA : 표준 10m
No
S3 : 표준 3m
S5 : 표준 5m
SA : 표준 10m
슬라이더 위치
mm
값 입력 PS
슬라이더 위치
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성